10202036
1222658
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 139,392 Kč |
| 100 + | 65,0712 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Způsob montáže | Screw on |
|---|---|
| Materiál desky | ocel nerezavějící |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 53.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 2.087 in |
| Minimální průměr otvoru | 4.6 mm |
| Minimální průměr otvoru | 0.181 in |
| Maximální průměr otvoru | 8.6 mm |
| Maximální průměr otvoru | 0.339 in |
| Celková výška | 0.079 in |
| Celková výška | 2.0 mm |
| Celková délka | 68.0 mm |
| Celková délka | 2.677 in |
| Západkový mechanismus | protikus |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |
| Barva | šedá |