10202029
1222657
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 86,0075 Kč |
| 100 + | 43,462 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Způsob montáže | Screw on |
|---|---|
| Materiál desky | ocel nerezavějící |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 40.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.575 in |
| Minimální průměr otvoru | 0.15 in |
| Minimální průměr otvoru | 3.8 mm |
| Maximální průměr otvoru | 0.276 in |
| Maximální průměr otvoru | 7.0 mm |
| Celková výška | 0.079 in |
| Celková výška | 2.0 mm |
| Celková délka | 1.929 in |
| Celková délka | 49.0 mm |
| Západkový mechanismus | protikus |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |
| Barva | šedá |