Menu Vyhledávání

Protikusy 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm šedá

Nové objednací číslo:

10202012

Staré objednací číslo:

1222656

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 263,5462 Kč
100 + 133,388 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 635,46 Kč

10 x 263,5462 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže Screw on
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 30.0 mm
Minimální průměr otvoru 4.4 mm
Maximální průměr otvoru 9.6 mm
Celková výška 5.6 mm
Celková délka 45.0 mm
Západkový mechanismus protikus
Celní nomenklatura 3926909790
Barva šedá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás