Menu Vyhledávání

Západky na panel - zajišťovací 10.2 mm 25.0 mm acetal (POM) černá

Door Latch and Strikers are provided in 3 types. Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Nové objednací číslo:

10153826

Staré objednací číslo:

DLS-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,0193 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 019,30 Kč

1000 x 5,0193 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 2.2 mm
Celková délka 25.0 mm
Celková šířka 7.0 mm
Materiál (podrobně) polyacetal
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ 2
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás