Menu Vyhledávání

Příslušenství k upínkám - krytky na přítlačné šrouby

Skladem

Pryžové koncovky se používají jako alternativa k kovovým verzím. Lze je také použít jako náhradu za opotřebovanou položku pro sestavy s pryžovou koncovkou.

Materiál: neopren Barva: černá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu C D A B Koupit
7,4055 Kč - 7,4055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.0 mm
8.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
18,8504 Kč - 18,8504 Kč 20 Skladem
M10
8.5 mm
15.0 mm
22.0 mm
17.5 mm
8,9763 Kč - 8,9763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
14,3623 Kč - 14,3623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
7.5 mm
13.0 mm
19.0 mm
15.0 mm
Spindle Cap M5 12.5 mm 10.0 mm 5.0 mm neopren černá

20510367

Cenové rozmezí
7,4055 Kč - 7,4055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    5.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Závit šroubu
    M5
Spindle Cap M10 22.0 mm 17.5 mm 8.5 mm neopren černá

20510350

Cenové rozmezí
18,8504 Kč - 18,8504 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • A
    22.0 mm
  • B
    17.5 mm
  • C
    8.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Spindle Cap M6 15.0 mm 12.0 mm 6.0 mm neopren černá

20510374

Cenové rozmezí
8,9763 Kč - 8,9763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • C
    6.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Závit šroubu
    M6
Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm neopren černá

20510381

Cenové rozmezí
14,3623 Kč - 14,3623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    19.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    7.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • Závit šroubu
    M8