Menu Vyhledávání

Přísavka 30.0 mm Otvor PVC čirý

Jednostranné přísavky s otvorem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží v prodejně. Jsou vyrobeny z PVC.
Nové objednací číslo:

10256329

Staré objednací číslo:

464785

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 9,8632 Kč
1500 + 4,754 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 479,48 Kč

150 x 9,8632 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr krytu 30.0 mm
Průměr otvoru 4.7 mm
Celková tloušťka 14.0 mm
Způsob zavěšení Otvor
Barva čirý
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás