Menu Vyhledávání

Příchytky na optická vlákna samolepicí 15.9 mm 25.4 mm Rigid PVC

Optical fibre coiling clip. OFCG-16 snaps onto OFCC-16A-RT to form a clip with a smooth, curved surface to accommodate fiber optic bundles. Limit's the bend radius of the fibre.
Nové objednací číslo:

10315903

Staré objednací číslo:

OFCC-16A-RT

533 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 19,7454 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 974,54 Kč

100 x 19,7454 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Způsob montáže samolepicí
Celková šířka 30.5 mm
Množství v balení 100
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás