Menu Vyhledávání

Příchytka čtvrtotáčková – pro optická vlákna do stojanů

Skladem

Čtvrtotáčkové držáky vláken se používají jako příchytky do 19" racků, ve kterých se montují otočením o čtvrt otáčky. Lze je použít pro vedení optických vláken v serverových skříních. Vyrobeno z černého polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Rozměry čtverce Celková šířka Způsob montáže Koupit
24,3019 Kč - 28,1799 Kč 1400 Skladem
42.7 mm
0.374 in
42.7 mm
Čtvrtotáčkové zatlačovací
36,2662 Kč - 52,525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.7 mm
0.465 in
42.7 mm
Čtvrtotáčkové zatlačovací
Příchytky na optická vlákna 42.7 mm (L) černá

10111758

Cenové rozmezí
28,1799 Kč - 24,3019 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Čtvrtotáčkové zatlačovací
  • Typ
    Stojanová konzola
  • Celková výška
    61.4 mm
  • Celková délka
    42.7 mm
Příchytky na optická vlákna 42.7 mm (L) černá

10111741

Cenové rozmezí
52,525 Kč - 36,2662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Čtvrtotáčkové zatlačovací
  • Typ
    Stojanová konzola
  • Celková výška
    61.4 mm
  • Celková délka
    42.7 mm