Stupnice se používají k přesnému a opakovanému umístění posuvných svorek podél lineárních vodítek nebo hřídelí. Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže. Jedná se o jednoduchá a oboustranná pravítka. Každá varianta má určitý typ montáže. Provedení s vyvrtanými otvory pro uchycení pomocí šroubů nebo samolepicí provedení, které obsahuje obrys umístění otvoru pro šroub.
Na jedné nebo obou stranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka. Je trvanlivá a odolná vůči oděru.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící, hliník Produktová řada: SR33977, SR33975, SR33976
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | Počet montážních otvorů | Materiál | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,3604 Kč - 81,8139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Dvojité měřítko
|
||
| 93,3423 Kč - 124,4563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Dvojité měřítko
|
||
| 135,1789 Kč - 180,2386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 93,3423 Kč - 124,4563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Dvojité měřítko
|
||
| 98,1767 Kč - 130,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Dvojité měřítko
|
||
| 306,2444 Kč - 408,3259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 98,1767 Kč - 130,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Dvojité měřítko
|
||
| 51,8775 Kč - 69,17 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 76,4217 Kč - 101,8955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 306,2444 Kč - 408,3259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 107,8456 Kč - 143,7942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 78,467 Kč - 104,6227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 130,3445 Kč - 173,7926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 78,467 Kč - 104,6227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 78,467 Kč - 104,6227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 135,1789 Kč - 180,2386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 135,1789 Kč - 180,2386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 51,8775 Kč - 69,17 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 76,4217 Kč - 101,8955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko
|
||
| 105,8003 Kč - 141,067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
hliník
|
|
Jednoduché měřítko