20252564
20252564
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 109,0407 Kč |
| 100 - 249 | 98,1365 Kč |
| 250 - 749 | 87,2325 Kč |
| 750 + | 76,3283 Kč |
| Pro závit d1 | M8 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 0.9 |
| d2 | 13.0 |
| H1 | 4.0 |
| l1 | 0.9 |
| D3 | 20.0 |
| Průměr montážní kuličky d4 | 13.0 |
| d6 | 15.5 |
| Tloušťka panelu | 20 |
| Materiál | hliník |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |