20180539
20180539
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 83,0217 Kč |
| 50 - 99 | 70,6304 Kč |
| 100 - 199 | 66,4174 Kč |
| 200 - 499 | 62,204 Kč |
| 500 - 999 | 58,239 Kč |
| 1000 + | 54,026 Kč |
| Pro závit d1 | M6 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 0.70 |
| d2 | 10.0 |
| H1 | 3.0 |
| l1 | 0.70 |
| D3 | 15.0 |
| Průměr montážní kuličky d4 | 10.0 |
| d6 | 12.0 |
| Tloušťka panelu | 22.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |