20180324
20180324
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 62,9478 Kč |
| 50 - 99 | 53,5304 Kč |
| 100 - 199 | 50,3087 Kč |
| 200 - 499 | 47,335 Kč |
| 500 - 999 | 44,113 Kč |
| 1000 + | 40,891 Kč |
| Pro závit d1 | M3 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 6.00 |
| d2 | 5.0 |
| H1 | 1.5 |
| l1 | 6.00 |
| D3 | 7.5 |
| Průměr montážní kuličky d4 | 5.0 |
| d6 | 6.0 |
| Tloušťka panelu | 4.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |