20209018
20209018
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 125,97 Kč |
| 20 - 49 | 113,373 Kč |
| 50 - 99 | 107,198 Kč |
| 100 - 499 | 94,601 Kč |
| 500 + | 82,004 Kč |
| Materiál čepu | ocel nerezavějící |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
| d2 | 8.1 |
| d3 | 11.0 |
| d4 | 9.55 |
| d5 ±0.04 | 10.0 |
| l1 | 26.0 |
| l2 | 1.5 |
| l3 | 4.2 |
| l4 | 14.3 |
| s1 | 8.0 |
| Zatížení pružiny F1 (N) | 16.2 |
| Zatížení pružiny F2 (N) | 29.0 |
| Max. teplota (C) | +250 |
| Hmotnost (g) | 9.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |