20209001
20209001
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 107,692 Kč |
| 20 - 49 | 96,824 Kč |
| 50 - 99 | 91,637 Kč |
| 100 - 499 | 80,769 Kč |
| 500 + | 69,901 Kč |
| Materiál čepu | ocel nerezavějící |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 8.0 |
| d2 | 6.2 |
| d3 | 8.5 |
| d4 | 7.55 |
| d5 ±0.04 | 8.0 |
| l1 | 18.0 |
| l2 | 1.1 |
| l3 | 2.9 |
| l4 | 9.5 |
| s1 | 6.5 |
| Zatížení pružiny F1 (N) | 9.0 |
| Zatížení pružiny F2 (N) | 20.1 |
| Max. teplota (C) | +250 |
| Hmotnost (g) | 4.2 |
| Materiál | ocel nerezavějící |