Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 6.0 5.0 7.0 termoplast

Tato rozpěrná pouzdra s odpruženou kuličkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Díky svému provedení se mohou rozpínat i smršťovat, takže jsou vhodné do otvorů různých průměrů. Mají snadnou montáž zatlačením a nevyžadují žádné nářadí. Jsou vyrobeny z termoplastu a odolávají teplotám od -30 °C do +50 °C.
Nové objednací číslo:

20252861

Staré objednací číslo:

20252861

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 45,1812 Kč
20 - 49 40,5865 Kč
50 - 99 38,2891 Kč
100 + 33,9497 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

45,18 Kč

1 x 45,1812 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Pouzdro i kulička z termoplastu
d1 +0.1 6.0
d2 5.0
d3 6.5
d4 +0.2 6.0
l1 ±0.2 7.0
l2 1.0
s1 1.6
Zatížení pružiny F1 (N) 6.2
Zatížení pružiny F2 (N) 12.6
Max. teplota (C) -30/+50
Hmotnost (g) 0.63
Materiál termoplast

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás