Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 termoplast

Tato rozpěrná pouzdra s odpruženou kuličkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Díky svému provedení se mohou rozpínat i smršťovat, takže jsou vhodné do otvorů různých průměrů. Mají snadnou montáž zatlačením a nevyžadují žádné nářadí. Jsou vyrobeny z termoplastu a odolávají teplotám od -30 °C do +50 °C.
Nové objednací číslo:

20252854

Staré objednací číslo:

20252854

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 43,3943 Kč
20 - 49 39,0549 Kč
50 - 99 37,0128 Kč
100 + 32,6734 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

43,39 Kč

1 x 43,3943 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Pouzdro i kulička z termoplastu
d1 +0.1 5.0
d2 4.0
d3 5.6
d4 +0.2 5.0
l1 ±0.2 6.0
l2 1.0
s1 1.0
Zatížení pružiny F1 (N) 6.0
Zatížení pružiny F2 (N) 9.4
Max. teplota (C) -30/+50
Hmotnost (g) 0.34
Materiál termoplast

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás