20252847
20252847
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 40,1478 Kč |
| 20 - 49 | 36,1826 Kč |
| 50 - 99 | 34,20 Kč |
| 100 + | 30,2348 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Pouzdro i kulička z termoplastu |
|---|---|
| d1 +0.1 | 4.0 |
| d2 | 3.0 |
| d3 | 4.6 |
| d4 +0.2 | 4.0 |
| l1 ±0.2 | 5.0 |
| l2 | 1.0 |
| s1 | 0.8 |
| Zatížení pružiny F1 (N) | 3.0 |
| Zatížení pružiny F2 (N) | 6.5 |
| Max. teplota (C) | -30/+50 |
| Hmotnost (g) | 0.12 |
| Materiál | termoplast |