Menu Vyhledávání

Pouzdra s odpruženou kuličkou – hladká

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.

Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.

Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Používají se k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání.
  • Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: mosaz, ocel nerezavějící, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Produktová řada: SR32300, SR32280, SR32284

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Zatížení pružiny F1 (N) Zatížení pružiny F2 (N) Materiál d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Koupit
30,875 Kč - 47,424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
28.0
47.5
ocel nerezavějící
6.0
With collar
5.0
29,393 Kč - 45,201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
19.3
29.2
ocel nerezavějící
5.0
With collar
4.0
32,357 Kč - 49,894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
40.0
67.3
ocel nerezavějící
8.0
With collar
6.5
36,309 Kč - 55,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
66.0
105.0
ocel nerezavějící
10.0
With collar
8.5
28,652 Kč - 44,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7
12.9
19.0
ocel nerezavějící
4.0
With collar
3.0
64,961 Kč - 99,788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5
0.8
1.5
ocel nerezavějící
2.0
Bez objímky
1.0
38,779 Kč - 59,774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.5
7.5
ocel nerezavějící
3.0
Bez objímky
2.0
38,285 Kč - 59,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
8.0
14.0
ocel nerezavějící
4.0
Bez objímky
3.0
28,405 Kč - 43,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
3.0
6.5
ocel nerezavějící
5.0
With collar
4.0
41,496 Kč - 63,973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
11.0
18.0
ocel nerezavějící
5.0
Bez objímky
3.5
56,069 Kč - 86,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
14.0
25.0
Body Thermo, Ball S/S
12.0
With collar
10.0
56,069 Kč - 86,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
6.0
11.5
Brass; Stainless Steel
6.0
With collar
5.0
24,947 Kč - 38,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
10.0
20.4
Body Thermo, Ball S/S
8.0
With collar
6.5
29,64 Kč - 45,695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
10.0
20.4
Body & Ball Thermoplast
8.0
With collar
6.5
50,635 Kč - 78,052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.5
18.5
ocel nerezavějící
10.0
With collar
8.50
50,141 Kč - 77,064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
3.0
6.0
Brass; Stainless Steel
4.0
With collar
3.0
60,515 Kč - 93,119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
12.0
26.5
ocel nerezavějící
12.0
With collar
10.0
20,501 Kč - 31,369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
26,429 Kč - 40,508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
6.2
12.6
Body & Ball Thermoplast
6.0
With collar
5.0
52,117 Kč - 80,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
4.0
6.5
Brass; Stainless Steel
5.0
With collar
4.0
  • z/ze 4
Pístky pružinové 6.0 5.0 15.0 ocel nerezavějící

20208943

Cenové rozmezí
47,424 Kč - 30,875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Pístky pružinové 5.0 4.0 12.0 ocel nerezavějící

20208936

Cenové rozmezí
45,201 Kč - 29,393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Pístky pružinové 8.0 6.5 18.0 ocel nerezavějící

20208950

Cenové rozmezí
49,894 Kč - 32,357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Pístky pružinové 10.0 8.5 26.0 ocel nerezavějící

20208967

Cenové rozmezí
55,822 Kč - 36,309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Pístky pružinové 4.0 3.0 10.7 ocel nerezavějící

20208929

Cenové rozmezí
44,213 Kč - 28,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Pístky pružinové 2.0 1.0 3.5 ocel nerezavějící

20252755

Cenové rozmezí
99,788 Kč - 64,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    0.8
Pístky pružinové 3.0 2.0 7.0 ocel nerezavějící

20254490

Cenové rozmezí
59,774 Kč - 38,779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    4.5
Pístky pružinové 4.0 3.0 11.0 ocel nerezavějící

20254513

Cenové rozmezí
59,033 Kč - 38,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    8.0
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 ocel nerezavějící

20254568

Cenové rozmezí
43,719 Kč - 28,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Pístky pružinové 5.0 3.5 13.0 ocel nerezavějící

20254537

Cenové rozmezí
63,973 Kč - 41,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bez objímky
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Zatížení pružiny F1 (N)
    11.0
Pístky pružinové 12.0 10.0 16.0 Body Thermo, Ball S/S

20254698

Cenové rozmezí
86,203 Kč - 56,069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Pístky pružinové 6.0 5.0 7.0 Brass; Stainless Steel

20254629

Cenové rozmezí
86,203 Kč - 56,069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 Body Thermo, Ball S/S

20254674

Cenové rozmezí
38,532 Kč - 24,947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 Body & Ball Thermoplast

20254728

Cenové rozmezí
45,695 Kč - 29,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pístky pružinové 10.0 8.50 13.0 ocel nerezavějící

20254582

Cenové rozmezí
78,052 Kč - 50,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.50
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Pístky pružinové 4.0 3.0 5.0 Brass; Stainless Steel

20254605

Cenové rozmezí
77,064 Kč - 50,141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.5
  • l1
    5.0
Pístky pružinové 12.0 10.0 16.0 ocel nerezavějící

20254599

Cenové rozmezí
93,119 Kč - 60,515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Pístky pružinové 4.0 3.0 5.0 Body Thermo, Ball S/S

20254643

Cenové rozmezí
31,369 Kč - 20,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Pístky pružinové 6.0 5.0 7.0 Body & Ball Thermoplast

20254711

Cenové rozmezí
40,508 Kč - 26,429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 Brass; Stainless Steel

20254612

Cenové rozmezí
80,275 Kč - 52,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0