20761202
20761202
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 54,1942 Kč |
| 20 - 49 | 48,9008 Kč |
| 50 - 99 | 46,1281 Kč |
| 100 + | 40,5826 Kč |
| Typ | With collar |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 3.0 |
| d2 | 2.38 |
| d3 | 3.5 |
| l1 | 4.0 |
| l2 | 0.6 |
| Zatížení pružiny F1 (N) | 0.4 |
| Zatížení pružiny F2 (N) | 1.3 |
| s1 | 0.70 |
| Hmotnost (g) | 0.10 |
| Materiál | mosaz |