Menu Vyhledávání

Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 16x16 4.5 40.0 zinek

Posuvné svorky pro plné posuvné tyče jsou ideální pro rychlé umístění, zajištění, uvolnění nebo přemístění posuvných tyčí v sestavě. Čtecí čára umožňuje rychlé, snadné a přesné zarovnání. Pro lepší stabilitu se do sestavy umísťují napevno. Odolávají teplotám až do 90 °C.
Nové objednací číslo:

20190989

Staré objednací číslo:

20190989

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 836,541 Kč
10 - 19 1 652,8869 Kč
20 - 49 1 561,0598 Kč
50 - 99 1 469,2328 Kč
100 + 1 377,4057 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 836,54 Kč

1 x 1 836,541 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
šířka x výška profilu 16x16
Materiál rukojeti plast
Barva rukojeti oranžová
d1 4.5
h5 8.0
l1 40.0
l2 32.0
w2 28.0
Hmotnost (g) 150.0
Materiál zinek
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás