20192112
20192112
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 646,6287 Kč |
| 10 - 19 | 1 481,9658 Kč |
| 20 - 49 | 1 399,6344 Kč |
| 50 - 99 | 1 317,3029 Kč |
| 100 + | 1 234,9715 Kč |
| Materiál rukojeti | polyamid |
|---|---|
| Barva rukojeti | oranžová |
| d1 | 12.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 6.0 |
| h5 | 15.5 |
| w2 | 51.0 |
| W3 | 12.5 |
| Allowable holding torque max. Nm | 5.0 |
| Allowable sliding torque max. Nm | 500.0 |
| Materiál | polyamid |
| Celní nomenklatura | 8466209800 |