Menu Vyhledávání

Pořiďte si matice šestihranné s těsnicím kroužkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Matice s těsnicím kroužkem jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsněním, který kombinuje funkci matice a těsnicího prvku do jednoho celku. Tyto matice poskytují spolehlivou ochranu a zároveň zjednodušují proces montáže a eliminují potřebu dalších těsnicích komponent. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují obousměrné utěsnění.

Tato řada šestihranných matic s těsnicím kroužkem obsahuje o-kroužek, který je stlačen mezi matici a plochu protikusu.

Jsou odolné vůči teplotám od -100 C do +260 C a opakovaně použitelné. Matice s těsnicím kroužkem se používají na rozvodné skříně nebo v automobilovém, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu.

  • Zajišťují spolehlivý a vodotěsný spoj. Zjednodušují montážní proces a eliminují potřebu dalšího těsnicího komponentu.
  • Obsahují o-kroužek, který je stlačen mezi matici a plochu protikusu.
  • Jsou odolné vůči teplotám od -100 C do +260 C a opakovaně použitelné.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0178

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 max Materiál A/F d1 d2 ±0.05 Koupit
102,4814 Kč - 157,6637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
M2.5
2.75
123,6036 Kč - 190,1592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M2.5
2.75
123,6036 Kč - 190,1592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
M3
3.6
91,529 Kč - 140,8141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
6.8
92,9372 Kč - 142,9806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.8
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
12.85
107,9576 Kč - 166,0883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
4.5
112,9643 Kč - 173,7911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
8.5
112,9643 Kč - 173,7911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.4
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
10.6
111,5561 Kč - 171,6246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.8
ocel nerezavějící AISI 316
24.0
M16
17.5
113,2771 Kč - 174,2725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M6
6.8
111,5561 Kč - 171,6246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.8
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
M12
12.85
90,434 Kč - 139,129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M5
5.6
113,2771 Kč - 174,2725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M6
6.8
123,6036 Kč - 190,1592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M2
2.35
81,5156 Kč - 125,4088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
3.6
102,4814 Kč - 157,6637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
M2
2.35
92,9372 Kč - 142,9806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.8
ocel nerezavějící AISI 303
24.0
M16
17.5
107,9576 Kč - 166,0883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M5
5.6
92,9372 Kč - 142,9806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.4
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M10
10.6
111,5561 Kč - 171,6246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8
ocel nerezavějící AISI 316
21.0
M14
15.1
  • z/ze 2
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20207502

Cenové rozmezí
157,6637 Kč - 102,4814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207519

Cenové rozmezí
190,1592 Kč - 123,6036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M3 5.5 ocel nerezavějící AISI 316

20207533

Cenové rozmezí
190,1592 Kč - 123,6036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20207588

Cenové rozmezí
140,8141 Kč - 91,529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M12 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20207649

Cenové rozmezí
142,9806 Kč - 92,9372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M4 7.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207557

Cenové rozmezí
166,0883 Kč - 107,9576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M8 13.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207618

Cenové rozmezí
173,7911 Kč - 112,9643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207632

Cenové rozmezí
173,7911 Kč - 112,9643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M16 24.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207694

Cenové rozmezí
171,6246 Kč - 111,5561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207472

Cenové rozmezí
174,2725 Kč - 113,2771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M12 18.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207656

Cenové rozmezí
171,6246 Kč - 111,5561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20207564

Cenové rozmezí
139,129 Kč - 90,434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207595

Cenové rozmezí
174,2725 Kč - 113,2771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207878

Cenové rozmezí
190,1592 Kč - 123,6036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M3 5.5 ocel nerezavějící AISI 303

20207892

Cenové rozmezí
125,4088 Kč - 81,5156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20207861

Cenové rozmezí
157,6637 Kč - 102,4814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M16 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20207687

Cenové rozmezí
142,9806 Kč - 92,9372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207571

Cenové rozmezí
166,0883 Kč - 107,9576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20207625

Cenové rozmezí
142,9806 Kč - 92,9372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M14 21.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207670

Cenové rozmezí
171,6246 Kč - 111,5561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316