10192788
1220382
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 138,9433 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka kalibru | 3.0 mm |
|---|---|
| Délka kalibru | 0.118 in |
| Kompatibilní vnitřní průměr | 1.969 in |
| Kompatibilní vnitřní průměr | 50.0 mm |
| Celková šířka | 32.0 mm |
| Celková šířka | 1.26 in |
| Celková výška | 36.0 mm |
| Celková výška | 1.417 in |
| Vnější šířka | 2.283 in |
| Vnější šířka | 58.0 mm |
| Vnitřní šířka | 52.0 mm |
| Vnitřní šířka | 2.047 in |
| Velikost otvoru | 6.2 mm |
| Velikost otvoru | 0.244 in |
| Provedení | Stacking |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | ocel nízkouhlíková |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |