10630327
1220381
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 888,3148 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka kalibru | 3.0 mm |
|---|---|
| Délka kalibru | 0.118 in |
| Kompatibilní vnitřní průměr | 80.0 mm |
| Kompatibilní vnitřní průměr | 3.15 in |
| Celková šířka | 70.0 mm |
| Celková šířka | 2.756 in |
| Celková výška | 57.0 mm |
| Celková výška | 2.244 in |
| Vnější šířka | 6.496 in |
| Vnější šířka | 165.0 mm |
| Vnitřní šířka | 5 in |
| Vnitřní šířka | 127.0 mm |
| Velikost otvoru | 0.748 in |
| Velikost otvoru | 19.0 mm |
| Provedení | nelze stohovat |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |