Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Jsou vyrobeny na rámu a podpírají čtvercové hliníkové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů. Materiál: hliník Barva: černá, šedá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||