Menu Vyhledávání

Podpěry výklopných dvířek pravé 215.0 mm 6.3 mm 355.0 mm ocel

Lid stay made of steel with zinc plating for high strength and anti-corrosion performance, features a sliding mechanism that auto-locks in position for stable cover panel support, and a press button for easy unlocking and operation.
Nové objednací číslo:

20961824

Staré objednací číslo:

20961824

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 778,1084 Kč
100 + 700,2976 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

38 905,42 Kč

50 x 778,1084 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 355.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 215.0 mm
Kompatibilní velikosti šroubů M6
Tloušťka 34.0 mm
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 8302490099
Průměr montážního otvoru 6.3 mm
Provedení pravé

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás