Menu Vyhledávání

Podpěrky s ploškou

Skladem

Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
3,7816 Kč - 4,2018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
3,2903 Kč - 3,6558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,7097 Kč - 4,1219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,7523 Kč - 4,1691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4,0216 Kč - 4,4685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,5315 Kč - 3,9238 Kč 3000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,5621 Kč - 3,958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
3,3178 Kč - 3,6864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
4,0836 Kč - 4,5375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,5443 Kč - 6,1604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
3,8235 Kč - 4,2483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
3,4598 Kč - 3,8442 Kč 528 Skladem
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
10021866 6,3483 Kč - 7,8278 Kč 5000 Skladem
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
5,0844 Kč - 6,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
3,9733 Kč - 4,4147 Kč 27000 Skladem
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,9236 Kč - 4,3595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,1169 Kč - 3,4633 Kč 11000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
3,4023 Kč - 3,7804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
3,404 Kč - 4,1509 Kč 1700 Skladem
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
4,869 Kč - 5,9893 Kč 2000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • z/ze 2
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 HB přírodní

10316436

Cenové rozmezí
4,2018 Kč - 3,7816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.3 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    10.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001752

Cenové rozmezí
3,6558 Kč - 3,2903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10153093

Cenové rozmezí
4,1219 Kč - 3,7097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 HB přírodní

10316412

Cenové rozmezí
4,1691 Kč - 3,7523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.3 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    10.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001745

Cenové rozmezí
4,4685 Kč - 4,0216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001776

Cenové rozmezí
3,9238 Kč - 3,5315 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10153116

Cenové rozmezí
3,958 Kč - 3,5621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001769

Cenové rozmezí
3,6864 Kč - 3,3178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10153109

Cenové rozmezí
4,5375 Kč - 4,0836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10153086

Cenové rozmezí
6,1604 Kč - 5,5443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 HB přírodní

10316429

Cenové rozmezí
4,2483 Kč - 3,8235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.3 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    10.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 HB přírodní

10316405

Cenové rozmezí
3,8442 Kč - 3,4598 Kč

Skladové zásoby
528 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.3 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    10.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10021866

Cenové rozmezí
7,8278 Kč - 6,3483 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10021903

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10021965

Cenové rozmezí
4,4147 Kč - 3,9733 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022009

Cenové rozmezí
4,3595 Kč - 3,9236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022405

Cenové rozmezí
3,4633 Kč - 3,1169 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022436

Cenové rozmezí
3,7804 Kč - 3,4023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10021972

Cenové rozmezí
4,1509 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022375

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm