Menu Vyhledávání

Podložky těsnicí – pro kabelové vývodky

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vnější průměr Koupit
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 2000 Skladem
PG 13.5
24.0 mm
2,7888 Kč - 2,7888 Kč 500 Skladem
M40
53.0 mm
1,5338 Kč - 1,5338 Kč 5900 Skladem
PG 7
16.0 mm
1,8267 Kč - 1,8267 Kč 350 Skladem
PG 16
26.0 mm
3,1514 Kč - 3,1514 Kč 1360 Skladem
PG 36
51.0 mm
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 5900 Skladem
M16 x 1.5
19.5 mm
1,0541 Kč - 1,2062 Kč 25 Skladem
PG 11
1,7291 Kč - 2,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
4,4203 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M63 x 1.5
2,4124 Kč - 2,8028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
10381359 1,3902 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2" NPT
24.0 mm
1,7291 Kč - 2,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
32.5 mm
4,1275 Kč - 4,8108 Kč 1490 Skladem
PG 48
64.0 mm
2,4124 Kč - 2,8028 Kč 10 Skladem
PG 29
41.0 mm
1,6872 Kč - 2,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
3,2351 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 42
59.5 mm
1,3624 Kč - 1,6175 Kč 3778 Skladem
1/2" NPT
27.0 mm
1,9941 Kč - 1,9941 Kč 20343 Skladem
M20 x 1.5
24.0 mm
1,0402 Kč - 1,0601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
10381113 2,8726 Kč - 3,2351 Kč 70 Skladem
M50 x 1.5
62.5 mm
  • z/ze 3
Těsnění do kabelové vývodky PG 13.5 neopren černá

10380987

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Vnější průměr
    24.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M40 x 1.5 neopren černá

10381106

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M40
  • Vnější průměr
    53.0 mm
Podložky těsnicí - pro kabelové vývodky PG 7 neopren černá

10380956

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 7
  • Vnější průměr
    16.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 16 neopren černá

10380994

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 16
  • Vnější průměr
    26.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 36 neopren černá

10381021

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
1360 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Vnější průměr
    51.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M16 x 1.5 neopren černá

10381069

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Vnější průměr
    19.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 11 neopren černá

10381199

Cenové rozmezí
1,2062 Kč - 1,0541 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky M25 x 1.5 mm neopren černá

10381304

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5 mm
  • Vnější průměr
    29.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M63 x 1.5 neopren černá

10381342

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M63 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky M32 x 1.5 neopren černá

10381311

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky 1/2" NPT neopren černá

10381359

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,3902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    1/2" NPT
  • Vnější průměr
    24.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 21 neopren černá

10381229

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Vnější průměr
    32.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 48 neopren černá

10381267

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
1490 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Vnější průměr
    64.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 29 neopren černá

10381236

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 29
  • Vnější průměr
    41.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M12 x 1.5 neopren černá

10381274

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky PG 42 neopren černá

10381038

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Vnější průměr
    59.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky 1/2" NPT neopren černá

10381144

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,3624 Kč

Skladové zásoby
3778 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    1/2" NPT
  • Vnější průměr
    27.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M20 x 1.5 neopren černá

10381076

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
20343 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Vnější průměr
    24.0 mm
Podložky těsnicí - pro kabelové vývodky PG 9 neopren černá

10381182

Cenové rozmezí
1,0601 Kč - 1,0402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky M50 x 1.5 neopren černá

10381113

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M50 x 1.5
  • Vnější průměr
    62.5 mm