Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 2000 Skladem |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 500 Skladem |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | 5900 Skladem |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | 350 Skladem |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 1360 Skladem |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 5900 Skladem |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,0541 Kč - 1,2062 Kč | 25 Skladem |
PG 11
|
|
||
| 1,7291 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 4,4203 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M63 x 1.5
|
|
||
| 2,4124 Kč - 2,8028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32 x 1.5
|
|
||
| 10381359 | 1,3902 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| 1,7291 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 4,1275 Kč - 4,8108 Kč | 1490 Skladem |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 2,4124 Kč - 2,8028 Kč | 10 Skladem |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 1,6872 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.5
|
|
||
| 3,2351 Kč - 3,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 1,3624 Kč - 1,6175 Kč | 3778 Skladem |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 20343 Skladem |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,0402 Kč - 1,0601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
|
||
| 10381113 | 2,8726 Kč - 3,2351 Kč | 70 Skladem |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm