Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3777 Kč - 1,3777 Kč | 6950 Skladem |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 4,1275 Kč - 4,8108 Kč | 8 Skladem |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 1500 Skladem |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 1000 Skladem |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 2,747 Kč - 2,747 Kč | 5500 Skladem |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10381090 | 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 900 Skladem |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
| 1,0235 Kč - 1,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,8313 Kč - 0,8474 Kč | 150 Skladem |
PG 7
|
|
||
| 1,3902 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 16
|
|
||
| 1,7151 Kč - 2,0079 Kč | 5 Skladem |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1,0541 Kč - 1,2062 Kč | 25 Skladem |
PG 11
|
|
||
| 2,4124 Kč - 2,8028 Kč | 10 Skladem |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 1,6872 Kč - 2,0079 Kč | 5 Skladem |
M12 x 1.5
|
|
||
| 2,4124 Kč - 2,8028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32 x 1.5
|
|
||
| 10381359 | 1,3902 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 1360 Skladem |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 5000 Skladem |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 500 Skladem |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 1,3624 Kč - 1,6175 Kč | 3778 Skladem |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm