Menu Vyhledávání

Podložky těsnicí – pro kabelové vývodky

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vnější průměr Koupit
2,1475 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
34.0 mm
2,3535 Kč - 2,7345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1" NPT
38.0 mm
4,1275 Kč - 4,8108 Kč 8 Skladem
PG 48
63.0 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč 600 Skladem
M25 x 1.5
31.5 mm
3,9044 Kč - 4,4623 Kč 350 Skladem
M63 x 1.5
71.0 mm
2,3845 Kč - 2,8028 Kč 15 Skladem
1" NPT
47.0 mm
1,3902 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
22.0 mm
3,0677 Kč - 3,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
51.0 mm
1,0541 Kč - 1,2062 Kč 200 Skladem
M16 x 1.5
2,747 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
46.0 mm
1,3777 Kč - 1,3777 Kč 6950 Skladem
PG 9
19.5 mm
2,7888 Kč - 2,7888 Kč 500 Skladem
M40
53.0 mm
1,3624 Kč - 1,6175 Kč 3778 Skladem
1/2" NPT
27.0 mm
1,5338 Kč - 1,5338 Kč 5900 Skladem
PG 7
16.0 mm
1,0402 Kč - 1,0601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
3,2351 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 42
59.5 mm
1,3902 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 16
3,4303 Kč - 4,016 Kč 2043 Skladem
PG 42
60.0 mm
1,0541 Kč - 1,2062 Kč 25 Skladem
PG 11
1,3902 Kč - 1,6175 Kč 645 Skladem
M20 x 1.5 mm
  • z/ze 3
Těsnění do kabelové vývodky PG 21 neopren černá

10381007

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Vnější průměr
    34.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky 1" NPT neopren černá

10629185

Cenové rozmezí
2,7345 Kč - 2,3535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    1" NPT
  • Vnější průměr
    38.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 48 neopren černá

10381045

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Vnější průměr
    63.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M25 x 1.5 neopren černá

10381083

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
  • Vnější průměr
    31.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky M63 x 1.5 neopren černá

10381120

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M63 x 1.5
  • Vnější průměr
    71.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky 1" NPT neopren černá

10381168

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    1" NPT
  • Vnější průměr
    47.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 13.5 neopren černá

10381205

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,3902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Vnější průměr
    22.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 36 neopren černá

10381243

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Vnější průměr
    51.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky M16 x 1.5 neopren černá

10381281

Cenové rozmezí
1,2062 Kč - 1,0541 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Těsnění do kabelové vývodky M40 x 1.5 neopren černá

10381328

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M40
  • Vnější průměr
    46.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 9 neopren černá

10380963

Cenové rozmezí
1,3777 Kč - 1,3777 Kč

Skladové zásoby
6950 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Vnější průměr
    19.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky M40 x 1.5 neopren černá

10381106

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M40
  • Vnější průměr
    53.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky 1/2" NPT neopren černá

10381144

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,3624 Kč

Skladové zásoby
3778 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    1/2" NPT
  • Vnější průměr
    27.0 mm
Podložky těsnicí - pro kabelové vývodky PG 7 neopren černá

10380956

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 7
  • Vnější průměr
    16.0 mm
Podložky těsnicí - pro kabelové vývodky PG 9 neopren černá

10381182

Cenové rozmezí
1,0601 Kč - 1,0402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky PG 42 neopren černá

10381038

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Vnější průměr
    59.5 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 16 neopren černá

10381212

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,3902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 16
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky PG 42 neopren černá

10381250

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
2043 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Vnější průměr
    60.0 mm
Těsnění do kabelové vývodky PG 11 neopren černá

10381199

Cenové rozmezí
1,2062 Kč - 1,0541 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    PG 11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Těsnění do kabelové vývodky M20 x 1.5 mm neopren černá

10381298

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,3902 Kč

Skladové zásoby
645 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    neopren
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5 mm
  • Celní nomenklatura
    4016930090