Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 2,3535 Kč - 2,7345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1275 Kč - 4,8108 Kč | 8 Skladem |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 600 Skladem |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 3,9044 Kč - 4,4623 Kč | 350 Skladem |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 2,3845 Kč - 2,8028 Kč | 15 Skladem |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,3902 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,0677 Kč - 3,6116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 1,0541 Kč - 1,2062 Kč | 200 Skladem |
M16 x 1.5
|
|
||
| 2,747 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 1,3777 Kč - 1,3777 Kč | 6950 Skladem |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 500 Skladem |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 1,3624 Kč - 1,6175 Kč | 3778 Skladem |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | 5900 Skladem |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0402 Kč - 1,0601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
|
||
| 3,2351 Kč - 3,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 1,3902 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 16
|
|
||
| 3,4303 Kč - 4,016 Kč | 2043 Skladem |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0541 Kč - 1,2062 Kč | 25 Skladem |
PG 11
|
|
||
| 1,3902 Kč - 1,6175 Kč | 645 Skladem |
M20 x 1.5 mm