Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0541 Kč - 1,2062 Kč | 200 Skladem |
M16 x 1.5
|
|
||
| 2,747 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 2,3535 Kč - 2,7345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 1000 Skladem |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 2,747 Kč - 2,747 Kč | 5500 Skladem |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 1500 Skladem |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10381090 | 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 850 Skladem |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
| 1,0235 Kč - 1,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,8313 Kč - 0,8474 Kč | 150 Skladem |
PG 7
|
|
||
| 2,4124 Kč - 2,8028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32 x 1.5
|
|
||
| 10381359 | 1,3902 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| 2,4124 Kč - 2,8028 Kč | 10 Skladem |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 1,6872 Kč - 2,0079 Kč | 5 Skladem |
M12 x 1.5
|
|
||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | 400 Skladem |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,2351 Kč - 3,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 26193 Skladem |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10381113 | 2,8726 Kč - 3,2351 Kč | 490 Skladem |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
|
| 1,0541 Kč - 1,2062 Kč | 25 Skladem |
PG 11
|
|
||
| 1,7151 Kč - 2,0079 Kč | 5 Skladem |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | 5900 Skladem |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm