Menu Vyhledávání

N/A 0.504 in (ID) 1.969 in (OD)

Tyto standardní ploché podložky jsou vyrobeny z přírodního polyamidu, který má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru a je určený pro široké využití v průmyslu.
Nové objednací číslo:

10357217

Staré objednací číslo:

17W19061

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 16,0316 Kč
1250 - 4999 14,4284 Kč
5000 + 12,9855 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

4 007,90 Kč

250 x 16,0316 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 12.8 mm
Vnější průměr 50 mm
Tloušťka 3.2 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás