Menu Vyhledávání

N/A 0.256 in (ID) 0.591 in (OD)

Tyto standardní ploché podložky jsou vyrobeny z přírodního polyamidu, který má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru a je určený pro široké využití v průmyslu.
Nové objednací číslo:

10356470

Staré objednací číslo:

17W05910

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,963 Kč
5000 - 9999 1,6787 Kč
10000 + 1,4621 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 963,00 Kč

1000 x 1,963 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 6.5 mm
Vnější průměr 15 mm
Tloušťka 2.2 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás