10356340
17W05007
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,6246 Kč |
| 5000 - 9999 | 1,3944 Kč |
| 10000 + | 1,2144 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 6.4 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 0.250 in |
| Vnější průměr | 12.7 mm |
| Vnější průměr | 0.500 in |
| Tloušťka | 0.150 in |
| Tloušťka | 3.8 mm |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |