10356081
17W03748
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8412 Kč |
| 5000 - 9999 | 1,5839 Kč |
| 10000 + | 1,3808 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 0.312 in |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 7.9 mm |
| Vnější průměr | 0.375 in |
| Vnější průměr | 9.5 mm |
| Tloušťka | 0.125 in |
| Tloušťka | 3.2 mm |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Normy | REACH, RoHS |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |