20267346
20267346
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 087,2681 Kč |
| 10 - 29 | 1 878,4648 Kč |
| 30 - 74 | 1 774,063 Kč |
| 75 + | 1 565,5149 Kč |
| Pro závit | M64 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 66.0 |
| d2 | 120.0 |
| h1 | 27.0 |
| h2 | 12.0 |
| r1 | 93.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 1269.0 |
| With 25400 h3 | 46.6 |
| Hmotnost (g) | 1220.0 |
| Materiál | ocel |