20267308
20267308
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 778,5457 Kč |
| 10 - 29 | 700,6911 Kč |
| 30 - 74 | 661,8914 Kč |
| 75 + | 584,0369 Kč |
| Pro závit | M36 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 37.0 |
| d2 | 68.0 |
| h1 | 14.0 |
| h2 | 4.6 |
| r1 | 50.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 394.0 |
| With 25400 h3 | 23.5 |
| Hmotnost (g) | 190.0 |
| Materiál | ocel |