20267292
20267292
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 393,357 Kč |
| 10 - 29 | 354,0468 Kč |
| 30 - 74 | 334,3918 Kč |
| 75 + | 295,0816 Kč |
| Pro závit | M30 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 31.0 |
| d2 | 56.0 |
| h1 | 11.2 |
| h2 | 3.6 |
| r1 | 41.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 269.0 |
| With 25400 h3 | 19.2 |
| With 25700 h3 | 19.7 |
| Hmotnost (g) | 101.0 |
| Materiál | ocel |