20267285
20267285
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 205,485 Kč |
| 10 - 29 | 185,0641 Kč |
| 30 - 74 | 174,5984 Kč |
| 75 + | 154,1776 Kč |
| Pro závit | M24 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 25.0 |
| d2 | 44.0 |
| h1 | 8.2 |
| h2 | 2.4 |
| r1 | 32.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 168.0 |
| With 25400 h3 | 15.2 |
| With 25700 h3 | 15.7 |
| Hmotnost (g) | 45.0 |
| Materiál | ocel |