20267278
20267278
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 127,6304 Kč |
| 10 - 29 | 114,8674 Kč |
| 30 - 74 | 108,4859 Kč |
| 75 + | 95,7228 Kč |
| Pro závit | M20 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 21.0 |
| d2 | 36.0 |
| h1 | 6.3 |
| h2 | 2.0 |
| r1 | 27.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 117.0 |
| With 25400 h3 | 11.7 |
| With 25700 h3 | 12.2 |
| Hmotnost (g) | 23.0 |
| Materiál | ocel |