20267261
20267261
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 89,8518 Kč |
| 10 - 29 | 80,9177 Kč |
| 30 - 74 | 76,323 Kč |
| 75 + | 67,3889 Kč |
| Pro závit | M16 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 17.0 |
| d2 | 30.0 |
| h1 | 5.3 |
| h2 | 1.3 |
| r1 | 22.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 73.0 |
| With 25400 h3 | 9.6 |
| With 25700 h3 | 10.4 |
| Hmotnost (g) | 13.0 |
| Materiál | ocel |