20267254
20267254
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 82,194 Kč |
| 10 - 29 | 74,0257 Kč |
| 30 - 74 | 69,9415 Kč |
| 75 + | 61,7731 Kč |
| Pro závit | M14 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 15.0 |
| d2 | 28.0 |
| h1 | 5.0 |
| h2 | 1.4 |
| r1 | 22.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 53.0 |
| With 25400 h3 | 8.5 |
| With 25700 h3 | 9.5 |
| Hmotnost (g) | 12.0 |
| Materiál | ocel |