20267247
20267247
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 52,839 Kč |
| 10 - 29 | 47,4785 Kč |
| 30 - 74 | 44,9259 Kč |
| 75 + | 39,5654 Kč |
| Pro závit | M12 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 13.0 |
| d2 | 24.0 |
| h1 | 4.6 |
| h2 | 1.1 |
| r1 | 17.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 38.0 |
| With 25400 h3 | 8.0 |
| With 25700 h3 | 9.0 |
| Hmotnost (g) | 8.0 |
| Materiál | ocel |