20267223
20267223
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 33,6944 Kč |
| 10 - 29 | 30,376 Kč |
| 30 - 74 | 28,5892 Kč |
| 75 + | 25,2708 Kč |
| Pro závit | M8 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 8.4 |
| d2 | 17.0 |
| h1 | 3.2 |
| h2 | 0.6 |
| r1 | 12.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 17.0 |
| With 25400 h3 | 5.6 |
| With 25700 h3 | 7.1 |
| Hmotnost (g) | 3.0 |
| Materiál | ocel |