20267216
20267216
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 30,1208 Kč |
| 10 - 29 | 27,0577 Kč |
| 30 - 74 | 25,5261 Kč |
| 75 + | 22,7182 Kč |
| Pro závit | M6 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 6.4 |
| d2 | 12.0 |
| h1 | 2.3 |
| h2 | 0.7 |
| r1 | 9.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 9.0 |
| With 25400 h3 | 4.2 |
| With 25700 h3 | 5.4 |
| Hmotnost (g) | 1.0 |
| Materiál | ocel |