20266059
20266059
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 855,236 Kč |
| 10 - 29 | 1 669,6613 Kč |
| 30 - 74 | 1 577,0017 Kč |
| 75 + | 1 391,427 Kč |
| Pro závit | M60 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 62.0 |
| d2 | 112.0 |
| h1 | 25.0 |
| h2 | 11.0 |
| r1 | 86.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 1122.0 |
| With 25400 h3 | 43.6 |
| Hmotnost (g) | 990.0 |
| Materiál | ocel |