20266042
20266042
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 087,9218 Kč |
| 10 - 29 | 979,1807 Kč |
| 30 - 74 | 924,8101 Kč |
| 75 + | 816,069 Kč |
| Pro závit | M52 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 54.0 |
| d2 | 96.0 |
| h1 | 22.0 |
| h2 | 9.3 |
| r1 | 72.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 832.0 |
| With 25400 h3 | 38.3 |
| Hmotnost (g) | 620.0 |
| Materiál | ocel |