20266028
20266028
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 453,5986 Kč |
| 10 - 29 | 408,1621 Kč |
| 30 - 74 | 385,4439 Kč |
| 75 + | 340,2628 Kč |
| Pro závit | M33 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 34.0 |
| d2 | 62.0 |
| h1 | 13.0 |
| h2 | 4.4 |
| r1 | 45.0 |
| Max. statické zatížení (kN) | 326.0 |
| With 25400 h3 | 21.8 |
| Hmotnost (g) | 150.0 |
| Materiál | ocel |